ZHCAE94
July 2024
ISOTMP35
1
摘要
商标
1
引言
1.1
计算热响应时间
1.2
使用非隔离式温度传感器的当前设计
1.3
使用 ISOTMP35 隔离式温度传感器的建议设计
2
实验设置
2.1
第 1 步:准备油浴
2.2
第 2 步:准备液态镓
2.3
第 3 步:浸没铜焊盘
2.4
第 4 步:为各种 PCB 配置做准备
2.5
第 5 步:测试每种 PCB 配置
2.6
测试结果
3
总结
4
参考资料
4
参考资料
德州仪器 (TI),
ISOTMP35 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的 ±1.2°C、3kVRMS 隔离温度传感器
产品页
德州仪器 (TI),
ISOTMP35-Q1 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的汽车级 ±1.5°C、3kVRMS 隔离温度传感器
汽车级产品页