ZHCAE94 July 2024 ISOTMP35
在该实验中,测试了三个选项:ISOTMP35、恰好跨越了间隙边界进行焊接的 NTC 和使用热环氧树脂热耦合到铜焊盘的 NTC,每个选项有 2 个电路板。
所选用的热环氧树脂是 Dycotec Materials Ltd DM-TIM-15340-SYP,这是一种热导率为 3.7W/mK 的热环氧树脂。虽然其热导率低于直接铜连接的热导率 400W/mK,但与单独使用 FR4 时热导率仅为 0.2W/mK 相比,热导率仍然有了显著提高。
图 2-7 焊接到测试 PCB 上的 NTC,跨越最小间隙
图 2-8 带固化热环氧树脂的 NTC