ZHCAE66 July   2024 DRV8706-Q1 , DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2背景和理论知识
    1. 2.1 影响确定大容量电容器大小的因素
    2. 2.2 脉宽调制
    3. 2.3 估算电机电流变化
    4. 2.4 使用理想电容器的通用指导值计算
  6. 3实际结果
    1. 3.1 示例测量
    2. 3.2 经修订的实用通用指导原则
    3. 3.3 其他注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

其他注意事项

讨论已经过简化,以便快速估算大容量电容。几个其他因素也会影响系统性能,在为电机驱动设计选择大容量电容器时需要考虑进去。其中包括:

频率响应 — 电容器的频率响应在不同类型的电容器之间和具有不同值的电容器之间有所不同。通常,建议在电机电源上提供一个以上的电容器值。电容值较大的电容器通常提供出色的低频响应,而电容值较小的电容器提供更佳的高频响应。

电容器类型 — 电容器类型差异很大;一般情况下,对于我们在这里讨论的较大值,通常首选电解电容器。但即使在电解电容器中,也存在一些化学增强功能,可提高元件的耐用性和其他特性,包括 ESR 变化。如果值较小,则首选陶瓷电容器。电容器供应商会提供有关供应商产品的选择标准的信息。

PWM 占空比 — 如果电机在无脉宽调制的情况下连续运行,那么与电源变化有关的许多问题就无关紧要了。相反,如果占空比约为 50%,则假定这是最坏情况。在其他情况下,非常低的占空比(例如 10% 导通时间)或非常高的占空比(例如 90% 导通时间)不需要与我们讨论的大容量电容水平相同。