ZHCAE66 July   2024 DRV8706-Q1 , DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2背景和理论知识
    1. 2.1 影响确定大容量电容器大小的因素
    2. 2.2 脉宽调制
    3. 2.3 估算电机电流变化
    4. 2.4 使用理想电容器的通用指导值计算
  6. 3实际结果
    1. 3.1 示例测量
    2. 3.2 经修订的实用通用指导原则
    3. 3.3 其他注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

经修订的实用通用指导原则

根据这些实际观察结果,我们修改了之前提供的理想 通用指导原则,以考虑电容器的非理想特性:

方程式 6. C B U L K > k   ×   I M O T O R × T P W M / V S U P P L Y

其中:

CBULK 是负载电容

k 是此类应用中典型电容器 ESR 的比例因子;根据上面使用 DRV8718 EVM 获得的实验室测量结果,k 约为 3 时,在这些情况下是实际可行的。

ΔIMOTOR 是电机电流的预期变化,即 imax – imin

TPWM 是 PWM 周期,它是 PWM 频率的倒数

ΔVSUPPLY 是允许的电机电源电压变化

图 3-7 绘制了多个数据点并应用了此通用指导原则,表明一致性相对良好。

 测量结果和 3 倍通用指导值(考虑了电解电容器的实际非零 ESR 值)图 3-7 测量结果和 3 倍通用指导值(考虑了电解电容器的实际非零 ESR 值)