ZHCAE66 July 2024 DRV8706-Q1 , DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
在 PWM 运行期间,电机电流围绕一个平均值变化,电流在 PWM 周期的导通 部分增加,在关断 部分减少。将电机绕组建模为电感 Lm 与电阻 Rm 串联,增加的电流为:
其中 if 是 100% 占空比时的最终稳态电流,通常为 PVDD/Rm,而 imin 是 PWM 导通 部分开始时的电流,Tau 是电机电气时间常数 Lm/Rm。
同样,对于减小的电流:
其中 imax 是 PWM 关断 部分开始时的电流。
方程式 3 中的电机电流变化是每个 PWM 周期内的电机电流变化。图 2-3 中说明了这一点。
图 2-3 PWM 运行期间的电机电流变化,理想电容器