ZHCAE66 July   2024 DRV8706-Q1 , DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2背景和理论知识
    1. 2.1 影响确定大容量电容器大小的因素
    2. 2.2 脉宽调制
    3. 2.3 估算电机电流变化
    4. 2.4 使用理想电容器的通用指导值计算
  6. 3实际结果
    1. 3.1 示例测量
    2. 3.2 经修订的实用通用指导原则
    3. 3.3 其他注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

直流 (DC) 电机广泛应用于汽车、工业和消费类产品中。当电机开启或关闭时,包括在脉宽调制 (PWM) 操作期间,电机电流可能会发生显著变化。这些电流变化可能会给附近的电子器件带来电源电压变化和电磁干扰等问题。

电机驱动器设计中通常包含大容量 电容器。这些大容量电容器充当本地电荷库,用于消除电机电流变化。图 1-1 显示了一个典型的评估板,其右侧的两个大型电解电容器用作直流电机驱动器的大容量电容器。

设计人员需要有关确定合适的大容量电容值的指导。在下面的讨论中,我们可以根据对电机和驱动器参数的了解,寻找选择适当电容值的方法。本文虽然基于有刷直流电机,但相同的原理也适用于其他类型的电机,包括无刷直流 (BLDC) 电机和步进电机。

 具有大容量电容器的典型电机驱动器电路板图 1-1 具有大容量电容器的典型电机驱动器电路板