ZHCAE65 July 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
D 类放大器输出作为开关输出,具有载波频率以及音频信号内容。这些开关频率会因连接到扬声器负载的长布线而引起 EMI 辐射问题。为了满足 FCC/CE 等 EMI 辐射规范,D 类放大器输出端通常需要配备 EMI 滤波器。在本应用手册中,我们简要介绍了用于选择和实现 EMI 滤波器的不同技术,还介绍了 TAS27XX 系列器件中的后置滤波器反馈 特性,并列出了有关这些器件的滤波器选择注意事项。在使用铁氧体磁珠的情况下,测量了音频放大器的性能。以外,本应用手册还为用户提供了一种基于 Excel 工作表的计算器,并通过一些示例帮助用户评估将 EMI 滤波器用于后置滤波器反馈的可行性。