ZHCAE65 July   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 仅在 D 类输出端连接的电容器
    2. 1.2 D 类输出端连接的 LC 滤波器
    3. 1.3 铁氧体磁珠滤波器
  5. 2EMI 滤波器注意事项
    1. 2.1 EMI 滤波器的阻抗注意事项
    2. 2.2 高输出电压时的器件可靠性限制
    3. 2.3 EMI 滤波器电流可靠性
  6. 3后置滤波器反馈
  7. 4具有后置滤波器反馈的环路稳定性
  8. 5用户指南:EMI 滤波器建模和后置滤波器反馈验证工具
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册介绍了可用于 D 类输出端 EMI 滤波的不同类型选项以及每种选项的优缺点,并详细介绍了 EMI 滤波器具体使用注意事项。此外,本应用手册还介绍了 TAS27XX 系列器件中的后置滤波器反馈 (PFFB) 特性,并借助相关公式详细说明了环路稳定性限制。最后,本应用手册针对 EMI 滤波器建模和基于 Excel 的后置滤波器反馈稳定性验证工具提供了用户指南,可供用户仅通过提供铁氧体磁珠数据表中的一些输入即可选择适合的滤波器配置。