ZHCAE65
July 2024
TAS2764
,
TAS2780
,
TAS2781
1
摘要
商标
1
简介
1.1
仅在 D 类输出端连接的电容器
1.2
D 类输出端连接的 LC 滤波器
1.3
铁氧体磁珠滤波器
2
EMI 滤波器注意事项
2.1
EMI 滤波器的阻抗注意事项
2.2
高输出电压时的器件可靠性限制
2.3
EMI 滤波器电流可靠性
3
后置滤波器反馈
4
具有后置滤波器反馈的环路稳定性
5
用户指南:EMI 滤波器建模和后置滤波器反馈验证工具
6
总结
7
参考资料
商标
Other TMs