ZHCAE65 July 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
在选择 EMI 滤波器或铁氧体磁珠时,请确保该元件的额定参数能够支持通过扬声器的最大负载电流。例如,在 TAS2780、81 器件中,扬声器电流峰值可高达 4A,RMS 电流为 2.8A,而在 TAS2764 中,器件 RMS 电流可达 2A 量级。因此,必须合理选择磁珠,以确保可靠性并避免明显降额。例如,2506036017Y2 磁珠的额定最大电流为 2A,因此不适合用于高功率应用。