ZHCAE65 July   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 仅在 D 类输出端连接的电容器
    2. 1.2 D 类输出端连接的 LC 滤波器
    3. 1.3 铁氧体磁珠滤波器
  5. 2EMI 滤波器注意事项
    1. 2.1 EMI 滤波器的阻抗注意事项
    2. 2.2 高输出电压时的器件可靠性限制
    3. 2.3 EMI 滤波器电流可靠性
  6. 3后置滤波器反馈
  7. 4具有后置滤波器反馈的环路稳定性
  8. 5用户指南:EMI 滤波器建模和后置滤波器反馈验证工具
  9. 6总结
  10. 7参考资料

铁氧体磁珠滤波器

铁氧体磁珠是成本相对较低的非线性 EMI 滤波器。铁氧体磁珠的阻抗随流经铁氧体磁珠的电流而显著变化,从而使该元件呈现非线性特征。铁氧体磁珠可以建模为与电感器并联的电阻器,从而抑制谐振并降低极高的电流。

 铁氧体磁珠等效模型图 1-1 铁氧体磁珠等效模型

滤波器中的电感器可通过使用铁氧体磁珠实现,与常规电感器相比,其成本更优,但具有非线性。使用成本更低的铁氧体磁珠会降低滤波器之后音频的 THD 性能,从而影响终端系统的音频性能。此类问题迫使客户重新选择基于电感器的滤波器,或使用不会降低 THD 性能但更昂贵的铁氧体磁珠,因此会增加终端系统的成本。在 D 类放大器的输出端使用滤波器的另一个问题是,滤波器会根据其选择的截止频率而降低输出的频率响应。这也会影响频率范围内的音频性能。

表 1-1 比较了不同电感器和铁氧体磁珠的成本。TI 的后置滤波器反馈配置允许使用 MPZ1608S221A 和 2506036017Y2 型铁氧体磁珠,可以显著降低设计成本,同时能够避免与这些元件相关的性能下降问题。

表 1-1 电感式滤波器的比较(截至 2024 年 6 月)
器件型号 类型 9k 单价 性能
MAKK2016TR24M 电感器 3.1c 高
NFZ2MSM181SN10L 铁氧体磁珠 11.1c 高
MPZ1608S221A 铁氧体磁珠 2.1c 低
2506036017Y2 铁氧体磁珠 1.9c 低