ZHCAE65 July 2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
图 3-1 具有后置滤波器反馈 (PFFB) 的 D 类环路TI 的后置滤波器反馈允许用户在 D 类环路内添加铁氧体磁珠,如图 3-1 所示。环路配置的这种变化可确保铁氧体磁珠产生的误差是在 D 类环路内产生的,并通过环路增益进行校正。这一点与 TI 的 4 阶 D 类放大器 TAS 2764、2780、2781 和 TAS2783 本身的高环路增益相结合,可确保更大限度地降低由于添加铁氧体磁珠而导致的 THD 下降,让用户可以使用成本更佳的铁氧体磁珠,而无需担心这些磁珠的不利影响。此外,由于在使用铁氧体磁珠滤波器之后会闭合环路,因此放大器的频率响应没有下降,从而在音频频带内提供平坦的振幅响应。图 3-2 比较了 TAS2560 的 THD+N 与频率间的关系,其中采用了 2506036017Y2 铁氧体磁珠滤波器并与 100pF 并联电容器耦合。如图 3-2 所示,当铁氧体磁珠像传统 D 类放大器那样位于 D 类环路外部时,THD 在较高频率下会显著降低。但采用新的 PFFB 配置后,由铁氧体磁珠导致的性能下降会显著降低,性能与没有磁珠的 D 类输出性能几乎相同。
图 3-2 TAS2780 在 1W 功率 4Ω 下采用和不采用 PFFB 时,THD+N 与频率间的关系