ZHCAE55 July 2024 INA700
EZShunt™ 技术消除了对于外部分流器以及 ADC 和开尔文连接的需求,可帮助将总体设计尺寸缩小 84%(与当前市场上的传统设计相比)。我们的器件尺寸因电压和电流能力而异。
此系列器件中尺寸最小的器件是 INA700,这款器件可以在 25°C 环境温度下支持 15A 电流、40V 共模电压和 2mΩ 内阻。此器件采用 1.2mm x 1.33mm WCSP 封装,总面积为 1.637mm2。与此同时,传统的外部分流器设计可能会用到 10.33mm2 的总面积。图 2-1 显示了此类布局。
图 2-1 EZShunt™ 与数字功率监测器的尺寸比较INA745A/B 在 25°C 环境温度下具有 35A 电流能力,内阻为 0.8mΩ,Vcm 能力为 40V,其设计尺寸为 18.44mm2,而传统设计的尺寸为 20mm2,如图 2-2 所示。
图 2-2 EZShunt™ 与数字功率监测器的尺寸比较INA740A/B 在 25°C 环境温度下具有 35A 电流能力,内阻为 0.8mΩ,Vcm 能力为 85V,其设计尺寸为 24mm2,而传统设计的尺寸为 24mm2,如图 2-3 所示。
图 2-3 EZShunt™ 与数字功率监测器的尺寸比较最后,我们的 INA780A/B 器件在 25°C 环境温度下支持 85V 至 110V 共模电压,额定电流为 75A,配备 0.4mΩ 分流器,可以提供 41mm2 的设计尺寸,而传统设计的尺寸为 45mm2,如图 2-4 所示。
图 2-4 EZShunt™ 与数字功率监测器的尺寸比较