ZHCAE55 July 2024 INA700
对于此数据集,所选的 EZShunt™ 器件为 INA700,其在 25°C 下的额定电流为 15A,还使用了 INA234 和三个独立的电阻器组合,如表 3-1 所示
| 数据表 | 测得值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻器 | 电阻 (mΩ) | 容差 | 漂移 (ppm) | 容差 | 漂移 (ppm) | 功率 | 外壳尺寸 | 1K 价格 |
| A | 2 | 1% | 50 | 0.66% | 17.6 | 0.5W | 0805 | $0.081 |
| B | 2 | 1% | 150 | 0.44% | 56.7 | 0.5W | 1206 | $0.18 |
| C | 2 | 1% | 275 | 1.76% | 54.5 | 0.5W | 0603 | $0.63 |
图 3-1 中显示了我们的 EZShunt™ 实施方案与采用连续电阻器组合的分立式实施方案的基准数据比较情况。
在 25°C 和 125°C 环境现场温度下比较每个设计在 0A 至 15A 范围内的总误差时,我们可以确定,在整个数据集的两个温度点(25°C 和 125°C),无论电流和温度如何,与电阻器 A、B 或 C 相结合使用的分立式设计的总体精度均远低于 INA700。所以,我们可以由此推断,无论电阻器类型或成本如何,在测量电流低于 15A 的用例中,INA700 都能以类似的成本提供更高精度的设计。