ZHCAE55 July 2024 INA700
所选的 EZShunt™ 器件是在 25°C 下额定电流为 75A 的 INA780A,同时还使用 INA238 和以下电阻器组合,旨在计算外部和集成分流器设计之间的性能差异:
| 数据表 | 测得值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻器 | 电阻 (mΩ) | 容差 | 漂移 (ppm) | 容差 | 漂移 (ppm) | 功率 (W) | 外壳尺寸 | 1K 价格 |
| G | 0.5 | 1% | 50 | 0.3% | 44.8 | 3 | 1216 | $0.26 |
| H | 0.5 | 1% | 50 | 4.74% | 65.5 | 2 | 2512 | $0.34 |
| I | 0.5 | 1% | 75 | 0.4% | 3.6 | 3 | 2726 | $0.42 |
通过在两个不同的环境温度下对这两种设计进行比较,我们可以看到由超精密 INA238 和电阻器 G 组成的分立式设计(测量容差为 0.3%,漂移为 44.8ppm)在 25°C 和 125°C 下的精度均略高于高压 EZShunt™ 器件 INA780A。
在分立式设计中使用电阻器 H 时,我们可以看到 INA780A 在大约 0.1A 至 50A 的范围内具有高得多的精度和更小的总误差,而分立式设计在 0A 至大约 0.1A 的范围内具有略高的精度,在 25°C 和 125°C 的温度条件下均是如此。这可归因于电阻器 E 在系统上产生的容差百分比为 4.49%(测量值)。
根据该数据集,采用更优质的电阻器 I 提供 0.4% 的容差误差和 3.6ppm 的漂移,由 INA238 和电阻器组成的分立式设计可在 25°C 和 125°C 下提供比 INA780A 设计更高的精度。