ZHCAE55 July 2024 INA700
对于此数据集,所选的 EZShunt™ 器件为 INA745A,其在 25°C 下的额定电流为 35A,还使用了 INA236 和三个独立的电阻器组合(如下所示),旨在支持 40V 的共模电压。同时,还使用了在 25°C 下额定电流为 35A 的 INA740A 来与 INA238 进行对照,以便支持 85V 电压能力。两个设计都与表 3-2 电阻器组合进行了配对:
| 数据表 | 测得值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻器 | 电阻 (mΩ) | 容差 | 漂移 (ppm) | 容差 | 漂移 (ppm) | 功率 (W) | 外壳尺寸 | 1K 价格 |
| D | 1 | 1% | 50 | 0.29% | 96.9 | 1 | 1206 | $0.161 |
E | 1 | 1% | 50 | 0.99% | 118.2 | 2 | 2010/5025 | $0.314 |
| F | 1 | 0.5% | 300 | 0.2% | 95.2 | 2 | 2512 | $1.024 |