ZHCAE55
July 2024
INA700
1
摘要
商标
1
引言
2
设计尺寸
3
性能和功能
3.1
电流 ≤ 15A 时在不同温度下的总误差比较
3.2
电流 ≤ 25A 时在不同温度下的总误差比较
3.2.1
共模电压 ≤ 40V
3.2.2
共模电压 ≤ 80V
3.3
电流 ≤ 50A 时在不同温度下的总误差比较
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
INA700:采用 EZShunt™ 技术进行电流检测
产品概述。