ZHCAE16 May   2024 TMDS1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1唤醒 HDMI 接收设备
    1. 1.1 唤醒失败的原因
  5. 2在不使用 CEC 的情况下进行通信
  6. 3HDMI1.4/2.0/2.1 检测方法
  7. 4总结
  8. 5参考文献

唤醒 HDMI 接收设备

HDMI 已成为消费类电子产品的事实接口标准,也是业界最成功、最简单的视频和音频连接器。大多数数字电视、显示器和视频显示设备都有一个或多个 HDMI 端口。机顶盒、游戏机、Blu-ray Disk™ 播放器、笔记本电脑和移动视频源等视频源设备也支持 HDMI。HDMI 支持消费类电子控制 (CEC) 这一补充规范,用于控制 HDMI 连接设备中的 HDMI 发送端和接收端。CEC 提供了统一的“语言”,使用户能够轻松控制这些 HDMI 设备。图 1-1 显示了 HDMI1.4/2.0 互连概览,其中包括 CEC 线路。

 HDMI 简要方框图图 1-1 HDMI 简要方框图

CEC 是 HDMI 连接器的 19 个引脚之一,并具有电气和协议规范。CEC 使用多种不同的消息和操作码来提供出色的用户体验,因此用户只需使用一个遥控器就可以控制 HDMI 发送设备和 HDMI 接收设备。例如,如果 HDMI 发送端和接收端均处于待机模式,并且用户希望将两者均唤醒,可以使用以下上电功能代码来通过按遥控器上的电源按钮来开启 HDMI 设备。这可以同时唤醒 HDMI 发送设备和接收设备。此外,还提供了更高级的用户控制 CEC 消息,具体请参阅 HDMI 2.0 中的 CEC 规范或较早版本的规范。