ZHCAE16 May   2024 TMDS1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1唤醒 HDMI 接收设备
    1. 1.1 唤醒失败的原因
  5. 2在不使用 CEC 的情况下进行通信
  6. 3HDMI1.4/2.0/2.1 检测方法
  7. 4总结
  8. 5参考文献

唤醒失败的原因

尽管 CEC 用于控制 HDMI 设备,但其实现和操作并不简单。HDMI 接收端用户经常遇到 HDMI 发送端无法通过单个远程控制器进行控制,反之亦然。这是因为许多 HDMI 发送端和接收端不支持 CEC,包括一些非常有名的 HDMI 发送设备,因此没有简单的方法可以同时控制 HDMI 发送设备和接收设备。还有一些支持 CEC 的 HDMI 设备,但需要复杂的步骤才能在设备中启用该功能。较不常见的是,一些设备实现了特定于供应商的代码,这些代码会阻止 HDMI 发送设备和接收设备进行通信。