ZHCAE16 May 2024 TMDS1204
本文介绍了一种通过使用 TMDS1204 SIGDET_OUT 引脚为 HDMI1.4、2.0 和 2.1 实现时钟和信号检测电路的更简单设计。当用户从待机模式激活发送端时,HDMI/FRL 发送端可以确定 HDMI/FRL 接收端的接收器端接,并发射时钟和信号,最终 HDMI/FRL 接收端可以检测到正在运行的 TMDS 时钟或 FRL 信号,并在无需任何控制的情况下唤醒系统。