ZHCAE16 May   2024 TMDS1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1唤醒 HDMI 接收设备
    1. 1.1 唤醒失败的原因
  5. 2在不使用 CEC 的情况下进行通信
  6. 3HDMI1.4/2.0/2.1 检测方法
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

德州仪器 (TI) 的 HDMI® 接收端应用中的 TMDS 时钟检测解决方案 TS3USB3031、SN65LVDS4、SN65LVDS17 应用手册介绍了一种方法,让高清多媒体接口 (HDMI®) 接收端应用(如数字电视、监视器和其他显示设备)可以通过检测 HDMI 应用中的最小化传输差分信令 (TMDS) 时钟来从待机或睡眠模式唤醒。然而,随着最新的 HDMI2.1 固定速率链路的出现,同时由于 TMDS 时钟通道改作 FRL 数据通道,因此需要一种新的检测方法。