ZHCAE16 May   2024 TMDS1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1唤醒 HDMI 接收设备
    1. 1.1 唤醒失败的原因
  5. 2在不使用 CEC 的情况下进行通信
  6. 3HDMI1.4/2.0/2.1 检测方法
  7. 4总结
  8. 5参考文献

HDMI1.4/2.0/2.1 检测方法

TI 的 TMDS1204 是一款 HDMI2.1 混合转接驱动器,能够支持高达 12Gbps 的数据速率。TMDS1204向后兼容 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0b。TMDS1204 是一款混合转接驱动器,同时支持发送端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。

TMDS1204 具有 SIGDET_OUT 开漏输出。当启用了待机模式并禁用了交换功能时,TMDS1204 会在 IN_CLK(如果是 HDMI 1.4 或 2.0)或 IN_D2(如果是 HDMI 2.1)上查找信号。当启用了待机模式并禁用了交换功能时,TMDS1204 会在 IN_CLK(如果是 HDMI 2.1)或 IN_D2(如果是 HDMI 1.4 或 2.0)上查找信号。

启用了待机状态后,TMDS1204 可以在退出待机状态时将 SIGDET_OUT 引脚置为有效,并在进入断电或待机状态时将 SIGDET_OUT 引脚置为无效。

然后可以使用 SIGDET_OUT 引脚来驱动 MCU。检测到唤醒信号后,MCU 会唤醒视频处理器,并且视频处理器可以在 HDMI Rx 中启用 RTerm 以进行正常运行。

 TMDS1204 实现示例方框图图 3-1 TMDS1204 实现示例方框图

请注意,该检测方案不仅限于 HDMI2.1,也可用于 HDMI1.4 和 2.0。