ZHCADZ7 April   2024 TPS61377

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
    1. 2.1 负电压轨的影响因素分析
    2. 2.2 减小正负电压轨之差
  6. 3升压转换器 ± 快速计算器设计
  7. 4演示和测试
    1. 4.1 仿真结果
    2. 4.2 演示板示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

演示板示例

图 2-2、图 4-3 和图 4-4 展示了使用 TPS61377 满足表 4-1 要求的原理图和双层布局示例。为了尽可能缩短输出电源环路,建议在 VOUT 引脚上添加 1µF 电容器并将其接地,如原理图中的 C14 所示。

 TPS61377 原理图图 4-2 TPS61377 原理图
 TPS61377 布局(顶部)图 4-3 TPS61377 布局(顶部)
 TPS61377 布局(底部)图 4-4 TPS61377 布局(底部)