ZHCADZ7 April   2024 TPS61377

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
    1. 2.1 负电压轨的影响因素分析
    2. 2.2 减小正负电压轨之差
  6. 3升压转换器 ± 快速计算器设计
  7. 4演示和测试
    1. 4.1 仿真结果
    2. 4.2 演示板示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

升压转换器 ± 快速计算器设计

表 3-1 展示了测试条件示例。

表 3-1 测试条件示例
测试条件
输入电压 12V
输出电压 ± 19V
输出负载 ± 100mA

该应用手册使用 TPS61377 来实现这一设计。开关频率为 650kHz。表 3-2 展示了初步结果。

表 3-2 升压转换器 ± 快速计算器设计中的 I/O 条件
I/O 条件
系统参数 值 单位 注释
Vin(typ) 12 V 典型输入电压
VOUT1 19 V 正电源轨电压
VOUT2 -19 V 负电源轨电压
Fsw 650 kHz 开关频率
IOUT1 0.1 A 正电压轨的负载电流
IOUT2 0.1 A 负电压轨的负载电流
效率 90 % 估计值,默认使用 90%
VCOUT2 的纹波 0.19 V 1% VOUT
CCHG 0.81 µF 实现所需 Vout 纹波的建议 CCHG
RCHG 0.32733 Ω 建议的 RCHG,使用 Ts = RCHG × CCHG

表 3-3 展示了元件选型。D2 和 D3 的正向电压最好选择较小的值,以便更大程度减少架构的功率损耗。在上一节中,建议减小 D1 和 R3 的正向电压差。对于 R3 的功率损耗,需要进行仔细设计。

表 3-3 升压转换器 ± 快速计算器设计中的元件选型
元件选型
系统参数 值 单位 注释
CCHG 4.70 µF 实际 CCHG,建议 > 降额建议值
RCHG 1 Ω 实际 RCHG,建议 >= 1Ω && 建议值,首先使用 1Ω
VD2 0.35 V VD2 的实际正向电压,越小越好
VD3 0.35 V VD3 的实际正向电压,越小越好
VD1 0.7 V VD1 的建议正向电压,= VD2 + VD3
VD1 0.7 V VD1 的实际正向电压
R3 2.32 Ω 通过实际使用 VD1 得出 R3 建议值
R3 2.32 Ω VD1 实际电阻值
PR3 0.0408 W R3 的平均功率

表 3-4 展示了输入 I/O 条件和元件选型后的计算结果。原始差值意味着该架构未使用 R3 和 D1。经过 R3 后,可以有效地减小差值。

表 3-4 升压转换器 ± 快速计算器设计中的计算结果
计算结果
系统参数 值 单位 注释
D 0.43 升压转换器的占空比
Ts 1.54 µs 占空比时间
Ton 0.66 µs 导通时间
ICHG1 0.23 A ICHG1 均值
ICHG2 0.18 A ICHG2 均值
ΔVCHG 0.033 V CCHG 的纹波
VCHG 19.17 V CCHG 的直流电压
-VCOUT2 原始值 18.59 V 负电压轨原始值
原始差值 0.41 V 原始差值
输出电容 0.4603 µF VOUT1 的 Cout 需求
优化后的 -VCOUT2 19.0005 V 优化后的负电压轨
PRCHG 0.0408 W RCHG 功率
优化后的差值 -0.0005 V 优化后的差值