ZHCADZ7 April   2024 TPS61377

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
    1. 2.1 负电压轨的影响因素分析
    2. 2.2 减小正负电压轨之差
  6. 3升压转换器 ± 快速计算器设计
  7. 4演示和测试
    1. 4.1 仿真结果
    2. 4.2 演示板示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

减小正负电压轨之差

图 2-2 展示了改进电路。选择合适的 R3 和 D1 正向电压可以减小差值。负电压轨公式可以编辑为 方程式 5。为了获得最佳实践,应使设计满足方程式 6 以减小差值。为了在满载电流范围内减小差值,推荐设计消除正向压降,并将方程式 7 简化至方程式 8。

方程式 5. -VOUT2=VOUT1+VD1+IOUT11-D×R3-ICHG1+ICHG2×RCHG-VD2-VD3
方程式 6. VD1+IOUT11-D×R3= 1D(1-D)×IOUT2×RCHG+VD2+VD3
方程式 7. IOUT1×R3= 1D×IOUT2×RCHG
方程式 8. R3= 1D×RCHG×IOUT2IOUT1
 减小正负电压轨之差图 2-2 减小正负电压轨之差