ZHCADZ7 April   2024 TPS61377

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
    1. 2.1 负电压轨的影响因素分析
    2. 2.2 减小正负电压轨之差
  6. 3升压转换器 ± 快速计算器设计
  7. 4演示和测试
    1. 4.1 仿真结果
    2. 4.2 演示板示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

仿真结果

仿真使用表 4-1 的测试参数来分析图 4-1 中 R3 的功能。

表 4-1 测试参数
测试参数
输入电压 12V
输出电压 ± 19V
输出负载 ± 500mA

表 4-2 展示了使用和不使用 R3 时的差值。R3 可以有效地消除使用该架构时的直流偏移。

表 4-2 使用和不使用 R3 时的差值
IOUT1/2 (A) R3=2.32Ω,差值 (V) R3 = 0Ω,差值 (V)
0 0.0000 0.0000
0.1 -0.0005 0.41
0.2 -0.0010 0.82
0.3 -0.0015 1.22
0.4 -0.0021 1.63
0.5 -0.0024 2.04
 使用和不使用 R3 时的差值图 4-1 使用和不使用 R3 时的差值