ZHCADZ7 April 2024 TPS61377
许多 TFT-LCD 面板需要正负电压轨来为使用 12V 或 5V 电源的放大器供电。使用升压转换器 TLV61048 生成正负电压轨 应用手册使用 TLV61048 器件,并参考分立式电荷泵设计 应用手册来演示生成正负电压轨的示例。对于异步升压转换器,正向二极管有助于减小正负电压轨之差;对于同步升压转换器,由于集成了 MOSFET,正向压降非常低,但也可以使用二极管来更大程度减小差值。但是,二极管无法在整个负载电流范围内有效减小电压差。本应用手册演示了如何使用电阻器来有效地减小差值。该应用还设计了一个计算器来简化设计过程。基于异步升压转换器、使用升压转换器 ± 快速计算器的元件可从 TPS61377 产品文件夹中下载。最后,本文档展示了一个使用 TPS61377 的示例,并介绍了原理图设计和布局设计的预防措施。