ZHCADZ7
April 2024
TPS61377
1
摘要
商标
1
简介
2
分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
2.1
负电压轨的影响因素分析
2.2
减小正负电压轨之差
3
升压转换器 ± 快速计算器设计
4
演示和测试
4.1
仿真结果
4.2
演示板示例
5
总结
6
参考资料
2
分析采用升压转换器的双极性电压轨设计
图 2-1
展示了采用异步升压转换器的双极性电压轨设计的典型电路。该图像使用 RCHG、CCHG、D2 和 D3 来实现负电压轨。
图 2-1
采用异步升压转换器的双极性电压轨设计的典型电路