ZHCADY8 April   2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 补充信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 方框图
    4. 1.4 运行模式
  5. 2用例
    1. 2.1 用于高阻抗源的缓冲模式
    2. 2.2 电池电压和电流监控
    3. 2.3 低侧分流电流监控
    4. 2.4 三相低侧电流检测
    5. 2.5 双向电流检测
    6. 2.6 用于低压传感器的同相放大器
    7. 2.7 用于双极信号的同相放大器
    8. 2.8 适合各种应用的独立模式
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

2 类可编程增益放大器 (PGA) 模块集成了一个具有内部可调增益的运算放大器,其增益范围为 2V/V 至 64V/V。由于 PGA 具有高输入阻抗、宽带宽和低输出阻抗,因此提供了一种缓冲工作模式,该模式可在缓冲器的输出端实现负载隔离。PGA 模块具有全差分和轨到轨输入,便于连接各种输入信号,并使这些信号匹配模数转换器 (ADC) 的低压域。这些特性使 PGA 模块成为适用于各种应用的高性能模拟前端。本应用手册介绍了具有 2 类 PGA 模块的所有器件中 PGA 模块的功能,并说明了如何在实时控制应用中使用该模块进行模拟信号调节和采集。更多有关外设类型的信息,请参阅 C2000 实时控制 MCU 外设 参考指南。