ZHCADY8 April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PGA 模块可以支持四种不同的运行模式,具体取决于 MUXSEL 寄存器的值,如表 1-1 中所示。
| 模式 | MUXSEL[PMUXSEL] | MUXSEL[NMUXSEL] | MUXSEL[MMUXSEL] |
|---|---|---|---|
| 缓冲模式 | 0 | 0 | 0 |
| 独立运算放大器模式 | 0 | 2 | 0 |
| 同相模式 | 0 | 1 | 1 |
| 减法器模式 | 0 | 1 | 2 或 3 |