ZHCADY8 April   2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 补充信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 方框图
    4. 1.4 运行模式
  5. 2用例
    1. 2.1 用于高阻抗源的缓冲模式
    2. 2.2 电池电压和电流监控
    3. 2.3 低侧分流电流监控
    4. 2.4 三相低侧电流检测
    5. 2.5 双向电流检测
    6. 2.6 用于低压传感器的同相放大器
    7. 2.7 用于双极信号的同相放大器
    8. 2.8 适合各种应用的独立模式
  6. 3总结
  7. 4参考资料

用于双极信号的同相放大器

要对双极信号进行采样并将采样转换为专为下游 ADC 和 CMPSS 模块设计的范围,可以结合使用 PGA 和 DAC 模块。此模式的另一个用例是霍尔效应传感器,该传感器可以检测电路中的总电流。霍尔效应传感器具有内置失调电压,且该失调电压的范围不在 ADC 可测量的范围内。因此,需要一个电压调节电路。例如,在同相模式下工作时,PGA 可以帮助将 –1V 至 2V 的输入信号转换为 0.05V 至 3.3V 的输出电压。图 2-10 展示了信号调节电路。基准电压可以使用嵌入式缓冲 DAC 生成。尽管 1 类 PGA 支持同相模式,但使用 2 类 PGA 有助于节省一个引脚以用于其他功能,例如 ADC 引脚以及数字输入和输出 (AGPIO)。

 使用同相模式对双极信号进行信号调节图 2-10 使用同相模式对双极信号进行信号调节

假设分压电阻器 Rea=Ria 且 Reb=Rib,输出电压 VPGA_OUT、基准电压 VREF 和输入信号 Vsignal 之间的关系如方程式 7 所示。

方程式 7. VPGA_OUT=(1+RibRib)VSignal+VREF

该公式表明该电路可用于将负传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围,其中 PGA 采用同相模式。

以下代码片段显示了在何处添加自定义代码以使用内部增益电阻器 Ria 和 Rib 调整增益值,以及选择与 PGA 模块输出端内部连接的适当滤波电阻器 RFILT。

//
// Gain
//
#define PGA_GAINVALUE PGA_GAIN_4

//
// Filter Resistor
//
#define PGA_FILTERVALUE PGA_LOW_PASS_FILTER_RESISTOR_800_OHM

//
// P-MUX selection
//
#define PGA_PMUXINPUT PGA_PMUX_POS 

//
// N-MUX selection
//
#define PGA_NMUXINPUT PGA_NMUX_RTAP

//
// M-MUX selection
//
#define PGA_MMUXINPUT PGA_MMUX_INVERTING_GAIN_NEG

在该代码片段中,PGA_GAINVALUE 表示 PGA 模块所需的增益值,PGA_FILTERVALUE 表示滤波电阻器 RFILT 所需的值。请确保查阅特定器件的文档或参考手册以找到可用的 RFILT 和增益值,然后将 PGA_GAINVALUE 和 PGA_FILTERVALUE 替换为要在电路中使用的实际值。