ZHCADY8
April
2024
TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
-
1
-
摘要
-
商标
-
1引言
- 1.1
补充信息
- 1.2
特性
- 1.3
方框图
- 1.4
运行模式
-
2用例
- 2.1
用于高阻抗源的缓冲模式
- 2.2
电池电压和电流监控
- 2.3
低侧分流电流监控
- 2.4
三相低侧电流检测
- 2.5
双向电流检测
- 2.6
用于低压传感器的同相放大器
- 2.7
用于双极信号的同相放大器
- 2.8
适合各种应用的独立模式
-
3总结
-
4参考资料
1.2 特性
PGA 模块可用的特性包括:
- 轨到轨输入和输出电压在 VDDA 和 VSSA 范围内
- 可编程增益模式,包括单位增益和 2X 至 64X 范围内的其他值
- 独立增益模式使用片外无源器件
- 使用片上电阻器和片外电容器进行后增益滤波
- 差分输入支持
- 硬件辅助斩波可减少失调电压,支持在低电流下实现更高精度的测量,并允许使用更小阻值的分流电阻器,从而提升系统的效率。
- 如果内部连接 VSSA,则无需连接 PGA_INM 引脚
- 支持使用 PGA_INM 引脚实现开尔文接地
- 与分立式实施相比,片上 PGA 的主要优势之一是温度稳定性,因为将放大器与所有增益设置电阻器集成在一起,可以实现轻微且统一的温度漂移。