ZHCADY8 April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
在需要多个 PGA 的应用中,PGA 模块支持共享一个公共负检测点 (PGA_INM),从而减少引脚的使用。由于 PGA3 模块中的 PGA_INM 引脚在内部连接到 VSSA,因此该功能是可行的。要启用该功能,必须将 PMUX_SEL 设置为 3。例如,可以在只有四个引脚的三相逆变器中使用三个 PGA 模块进行电流测量。三相电流检测的实现如图 2-7 所示。尽管 1 类 PGA 支持三相低侧电流检测,但使用 2 类 PGA 可以节省两个引脚用于其他功能,例如 ADC 引脚以及数字输入和输出 (AGPIO)。