ZHCADY8 April   2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 补充信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 方框图
    4. 1.4 运行模式
  5. 2用例
    1. 2.1 用于高阻抗源的缓冲模式
    2. 2.2 电池电压和电流监控
    3. 2.3 低侧分流电流监控
    4. 2.4 三相低侧电流检测
    5. 2.5 双向电流检测
    6. 2.6 用于低压传感器的同相放大器
    7. 2.7 用于双极信号的同相放大器
    8. 2.8 适合各种应用的独立模式
  6. 3总结
  7. 4参考资料

引言

集成的 PGA 有助于使以前需要外部独立放大器的许多控制应用降低成本和设计工作量。片上集成可确保 PGA 与下游模数转换器 (ADC) 和比较器子系统 (CMPSS) 模块兼容。软件可选增益、滤波器设置和不同的工作模式使 PGA 能够满足各种性能需求。当输入信号的幅度不足时,PGA 模块可提供所需的增益。PGA 模块可以放置在比较器或 ADC 的前面,用于增加信号的幅度。

1 类和 2 类 PGA 都提供可调增益值来放大输入信号,但有一些主要差异。

  • 运行模式:1 类 PGA 仅支持同相模式,而 2 类 PGA 可支持缓冲、独立、同相和减法运行模式。请注意,2 类 PGA 模块可用作单位增益放大器,用于驱动逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的输入电路。
  • 增益范围:1 类 PGA 仅提供 3x 至 24x 的电压增益,而 2 类 PGA 可提供 2x 至 64x 的可编程增益值。宽增益范围使得 2 类 PGA 非常适合各种应用。
  • 低通滤波:在 2 类 PGA 中,可以使用嵌入式滤波电阻器或增益电阻器来实现两个不同的低通滤波器。增益电阻器加上外部电容器有助于使 PGA 模块更稳定地运行。