ZHCADY6 April   2024 DRV8220 , FDC1004-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车车门把手架构
  6. 3功能演示设计
  7. 4车门把手功能的详细设计流程
    1. 4.1 使用磁感应功能进行车门开关检测
      1. 4.1.1 在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测
    2. 4.2 使用磁感应功能进行可展开式车门把手位置检测
      1. 4.2.1 使用 TMAG6180-Q1 实现可展开式车门把手位置检测的演示
    3. 4.3 使用电容式感应功能进行手接近检测
      1. 4.3.1 电容式感应应用概述
      2. 4.3.2 车门把手演示中基于电容式感应的软触控检测示例
        1. 4.3.2.1 触控按钮
        2. 4.3.2.2 车门把手
    4. 4.4 具有电感式感应功能的按钮
      1. 4.4.1 电感式按钮
      2. 4.4.2 电感式按钮灵敏度
      3. 4.4.3 目标材料
      4. 4.4.4 目标距离和传感器尺寸
      5. 4.4.5 设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测

在该演示中,TMAG5131-Q1 汽车霍尔效应开关可检测车门的打开或关闭状态。TMAG5131-Q1 位于车门底部,如图 4-3 所示。TMAG5131-Q1 可检测车门框架中嵌入的小型磁体的磁场。具体的器件型号是 TMAG5131C1D,其采样频率为 20Hz,在 BOP 典型值为 ±3.0mT 时触发,在 BRP 典型值为 ±1.5mT 时释放,并具有 1.5mT 迟滞。该器件的数字输出将进入 TI-SCB 上的输入引脚。

 TMAG5131-Q1 位置和嵌入在车门框架中的磁体图 4-3 TMAG5131-Q1 位置和嵌入在车门框架中的磁体

TMAG5131-Q1 在磁体上方居中,在传感器封装顶部与磁体表面之间有 4.08mm 的气隙。磁体和传感器都距离铰链原点大约 140mm。磁体的高度为 3.08mm,半径为 1.59mm。

图 4-4 显示了 TI 磁感应模拟器 (TIMSS) 在从关闭到打开的 90 度旋转过程中对于这些磁体和传感器位置的仿真结果。该仿真的配置考虑了 TMAG5131-Q1 BOP 最大值和 BRP 最小值,因此有助于确定器件可能改变状态的最坏情况。结果显示,当车门打开时,TMAG5131-Q1 输出会在旋转 3 度后释放。当车门关闭时,TMAG5131-Q1 输出会在 2 度处激活。这些磁场转换处于车门关闭位置和打开位置的空间范围内,在本例中被认为是 90 度。2 至 3 度的转换区域有助于确保 TMAG5131-Q1 在车门仅轻微打开时也能释放,并且 TMAG5131-Q1 仅在回到关闭位置时才会再次激活。

 TMAG5131-Q1 车门打开或关闭 TIMSS 仿真结果图 4-4 TMAG5131-Q1 车门打开或关闭 TIMSS 仿真结果

在该演示的 GUI 中,TI-SCB 上的 GPIO 会监控 TMAG5131-Q1 的输出以确定车门是打开还是关闭状态,并会使用车门指示灯显示当前状态。在图 4-5 和图 4-6 中,您可以看到当车门关闭时,车门指示灯熄灭,当车门打开时,指示灯亮起。该演示中的车门打开或关闭检测的全部操作均在此视频中展示。

 车门关闭指示灯图 4-5 车门关闭指示灯
 车门打开指示灯图 4-6 车门打开指示灯