ZHCADY6 April   2024 DRV8220 , FDC1004-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车车门把手架构
  6. 3功能演示设计
  7. 4车门把手功能的详细设计流程
    1. 4.1 使用磁感应功能进行车门开关检测
      1. 4.1.1 在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测
    2. 4.2 使用磁感应功能进行可展开式车门把手位置检测
      1. 4.2.1 使用 TMAG6180-Q1 实现可展开式车门把手位置检测的演示
    3. 4.3 使用电容式感应功能进行手接近检测
      1. 4.3.1 电容式感应应用概述
      2. 4.3.2 车门把手演示中基于电容式感应的软触控检测示例
        1. 4.3.2.1 触控按钮
        2. 4.3.2.2 车门把手
    4. 4.4 具有电感式感应功能的按钮
      1. 4.4.1 电感式按钮
      2. 4.4.2 电感式按钮灵敏度
      3. 4.4.3 目标材料
      4. 4.4.4 目标距离和传感器尺寸
      5. 4.4.5 设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

本文档将高度概述汽车车门把手和潜在的功能,以及如何使用磁传感器、电容式传感器和电感式传感器实现这些功能。本文档中介绍的设计示例基于一个演示,演示视频使用位置传感器进行设计:汽车车门把手汽车车门把手系统中的位置感应 应用简报中也介绍了该演示。

该演示旨在用于展示如何使用霍尔传感器来监控车门的打开/关闭位置,并讨论霍尔感应技术在此应用中的设计注意事项和功能。TI 的磁位置传感器在线模拟器 TI 磁感应模拟器 (TIMSS) 对此提供了支持。

该演示还展示了将电容式感应技术用作触控按钮的基础来检测用户手指或手,进而可以展开凹入式车门把手。把手展开后,电容式传感器可检测把手上是否有用户的手,以防止把手上有手时关闭。用户可以使用给出的近似数学计算模型作为设计的起点,然后通过该演示确认近似计算的值。本应用手册通篇引用了其他电容式感应应用手册的内容及支持信息。

此外,本应用手册还介绍了将电感式传感器用于按钮 应用(与电容式触控按钮 相对)。这项技术未包含在演示中,但当今许多车辆中都采用了这种常用的技术。这部分介绍了与设计和实现相关的注意事项,并提供了使用电感式感应计算器工具 实现的按钮感应线圈的更详细设计示例。