ZHCADY6 April   2024 DRV8220 , FDC1004-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车车门把手架构
  6. 3功能演示设计
  7. 4车门把手功能的详细设计流程
    1. 4.1 使用磁感应功能进行车门开关检测
      1. 4.1.1 在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测
    2. 4.2 使用磁感应功能进行可展开式车门把手位置检测
      1. 4.2.1 使用 TMAG6180-Q1 实现可展开式车门把手位置检测的演示
    3. 4.3 使用电容式感应功能进行手接近检测
      1. 4.3.1 电容式感应应用概述
      2. 4.3.2 车门把手演示中基于电容式感应的软触控检测示例
        1. 4.3.2.1 触控按钮
        2. 4.3.2.2 车门把手
    4. 4.4 具有电感式感应功能的按钮
      1. 4.4.1 电感式按钮
      2. 4.4.2 电感式按钮灵敏度
      3. 4.4.3 目标材料
      4. 4.4.4 目标距离和传感器尺寸
      5. 4.4.5 设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

位置传感器可用于在汽车车门把手设计中可靠地实现各种功能。AMR 角度传感器或 3D 霍尔效应传感器可以通过测量旋转磁体的角度来检测可展开式车门把手的位置。霍尔效应开关可以通过检测是否存在磁体来检测车门开/关状态。电容式感应可实现手接近检测和/或软触控检测。最后,可以使用电感式传感器实现软触控和/或按钮检测。本文档中介绍的设计示例基于一个演示,演示视频使用位置传感器进行设计:汽车车门把手汽车车门把手系统中的位置感应 应用简报中也介绍了该演示。