ZHCADY6 April   2024 DRV8220 , FDC1004-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车车门把手架构
  6. 3功能演示设计
  7. 4车门把手功能的详细设计流程
    1. 4.1 使用磁感应功能进行车门开关检测
      1. 4.1.1 在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测
    2. 4.2 使用磁感应功能进行可展开式车门把手位置检测
      1. 4.2.1 使用 TMAG6180-Q1 实现可展开式车门把手位置检测的演示
    3. 4.3 使用电容式感应功能进行手接近检测
      1. 4.3.1 电容式感应应用概述
      2. 4.3.2 车门把手演示中基于电容式感应的软触控检测示例
        1. 4.3.2.1 触控按钮
        2. 4.3.2.2 车门把手
    4. 4.4 具有电感式感应功能的按钮
      1. 4.4.1 电感式按钮
      2. 4.4.2 电感式按钮灵敏度
      3. 4.4.3 目标材料
      4. 4.4.4 目标距离和传感器尺寸
      5. 4.4.5 设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

功能演示设计

图 3-1 所示的功能原型旨在演示如何在车门把手系统中实现上述某些功能:使用 TMAG6180-Q1 进行可展开式车门把手位置检测,使用 TMAG5131-Q1 进行车门开/关检测,以及使用 FDC1004-Q1 进行手接近检测和软触控检测。

 车门把手演示的前视图图 3-1 车门把手演示的前视图

该演示的前视图显示了 3D 打印车门框架、车门和铰链、可展开式车门把手、电源开关和底板。最左侧的开关用于控制该演示的 12V 电源。中间的开关用于中断进入电机的电机驱动器输出。最右侧的开关用于将来中断来自 USB 的 5V 线路。

图 3-2 是该演示的后视图,其中显示 DRV8220EVM 已连接到 227:1 金属减速电机 25Dx56L mm MP 12V,该电机通过电机臂伸出把手。选择 DRV8220 的原因是其支持相位或使能控制,并有外形尺寸相对较小的 EVM。DRV8220EVM 旁边原型板上焊接的降压转换器会将 12V 电源降压至 5V,以便为 TI-SCB 供电。然后,TI-SCB 使用 LDO 产生 3.3V 电压。降压转换器使该演示可以仅使用 12V 电源运行,无需插入到计算机中。

 车门把手演示的后视图图 3-2 车门把手演示的后视图

如图 3-3 所示,‌一对 3D 打印扭转弹簧有助于在按下或拉动把手后将把手恢复到初始位置。使用弹簧将把手向后拉而不是使用电机的方案有助于防止夹伤危险。

 车门把手和 3D 打印弹簧图 3-3 车门把手和 3D 打印弹簧

图 3-4 显示 TMAG6180-6181EVM 和 TI-SCB 安装在车门的背面,并有一个径向圆柱磁体嵌入在把手中,以便磁体在把手旋转时旋转。

 TMAG6180-6181EVM、TI-SCB 和嵌入在车门把手中的磁体图 3-4 TMAG6180-6181EVM、TI-SCB 和嵌入在车门把手中的磁体

FDC1004EVM 连接到两个由分层铜带制成的电容式传感器,如图 3-5 所示。

 FDC1004-Q1 和电容式传感器图 3-5 FDC1004-Q1 和电容式传感器

图 3-6 显示了车门底部 HALL-HINGE-EVM 板上安装的 TMAG5131-Q1,并有一个小型轴向圆柱磁体嵌入在车门框架中。

 TMAG5131-Q1 和嵌入在车门框架中的磁体图 3-6 TMAG5131-Q1 和嵌入在车门框架中的磁体