ZHCADW5 November 2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
该寄存器是中断配置寄存器。
| 位 | 字段 | 类型(1) | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_POL | R/W | 0b | 中断极性 0b = 低电平有效 (IRQZ) 1b = 高电平有效 (IRQ) |
| 6-5 | INT_EVENT[1:0] | R/W | 00b | 中断事件配置 0d = INT 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时置为有效 1d = INT 在发生任何未屏蔽的实时中断事件时置为有效 2d = 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时,INT 每 4ms(典型值)置为有效一次且每次持续 2ms(典型值) 3d = 在发生任何未屏蔽的中断事件时,INT 在每个脉冲上置为有效一次且每次持续 2ms(典型值) |
| 4-3 | PD_ON_FLT_CFG[1:0] | R/W | 00b | 发生 Chx 和 MCBIAS 故障时的关断配置 0d = 关断时不考虑故障 1d = 关断时仅考虑未屏蔽的故障 2d = 关断时考虑所有故障 3d = 保留 |
| 2 | LTCH_READ_CFG | R/W | 0b | 中断锁存寄存器读回配置 0b = 所有中断都可以通过 LTCH 寄存器读取 1b = 只有未屏蔽的中断可以通过 LTCH 寄存器读取 |
| 1 | PD_ON_FLT_RCV_CFG | R/W | 0b | 发生故障时关断 ADC 通道的配置 0b = 自动恢复,在故障消失时 ADC 通道重新上电 1b = 手动恢复,故障消失时 ADC 通道不会重新上电 |
| 0 | LTCH_CLR_ON_READ | R/W | 0b | 用于将 LTCH 寄存器位清零的配置 0 = 仅当实时状态为零时,才在寄存器读取时将 LTCH 寄存器位清零 1 = 无论实时状态如何,在寄存器读取时都将 LTCH 寄存器位清零 |
除了屏蔽设置之外,DIAG_CFG10 (P1_R80) 还允许用户选择在发生哪些 MICBIAS 故障时关断 MICBIAS 和所有 ADC 通道。