ZHCADW5 November 2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
如果 MICBIAS 引脚拉至高于 MICBIAS_CFG 寄存器 (P0_R115) 所设置的电压,则会触发 MICBIAS 过压故障。例如,如果 MICBIAS 短接至 VBAT,则会发生这种情况。触发此故障后,器件会在 INT_LTCH2 (P0_R59_D0) 和 INT_LIVE2 寄存器中设置过压状态标志。可以在 DIAG_CFG11 寄存器 (P1_R81) 中调整过压检测的阈值。