ZHCADW5 November   2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 诊断监控架构
  6. 3 监测到的故障
    1. 3.1 麦克风故障
      1. 3.1.1 输入短接至地
      2. 3.1.2 输入短接至 MICBIAS
      3. 3.1.3 输入开路
      4. 3.1.4 输入引脚短接在一起
      5. 3.1.5 输入过压检测
      6. 3.1.6 输入短接至 VBAT
    2. 3.2 线性输出故障
      1. 3.2.1 输出过流
      2. 3.2.2 虚拟接地
    3. 3.3 其他故障
      1. 3.3.1 MICBIAS 过压
        1. 3.3.1.1 DIAG_CFG11 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x51)[复位 = 0x40]
      2. 3.3.2 MICBIAS 过流
      3. 3.3.3 MICBIAS 负载电流
        1. 3.3.3.1 DIAG_CFG6 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4C)[复位 = 0xA2]
        2. 3.3.3.2 DIAG_CFG7 寄存器
      4. 3.3.4 过热故障
      5. 3.3.5 电源回流
  7. 4 启用诊断和编程阈值
    1. 4.1 DIAG_CFG0 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x46)[复位 = 0x00]
    2. 4.2 DIAG_CFG1 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x47)[复位 = 0x37]
    3. 4.3 DIAG_CFG2 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x48)[复位 = 0x87]
  8. 5 故障诊断设置程序
  9. 6 故障报告
    1. 6.1 实时寄存器
      1. 6.1.1 CHx_LIVE 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3D)[复位 = 0b]
      2. 6.1.2 CH1_LIVE 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3E)[复位 = 0h]
      3. 6.1.3 INT_LIVE0 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3C)[复位 = 00]
      4. 6.1.4 INT_LIVE1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)[复位 = 0x00]
      5. 6.1.5 INT_LIVE2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x43)[复位 = 0x00]
    2. 6.2 锁存寄存器
      1. 6.2.1 清除锁存寄存器
    3. 6.3 故障滤波和响应时间
      1. 6.3.1 去抖
      2. 6.3.2 扫描速率
        1. 6.3.2.1 DIAG_CFG4 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4A)[复位 = 0xB8]
      3. 6.3.3 移动平均值
        1. 6.3.3.1 DIAG_CFG5 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4B)[复位 = 0h]
  10. 7 对故障作出响应
    1. 7.1 INT_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)[复位 = 0b]
      1. 7.1.1 DIAG_CFG10 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x50)[复位 = 0x88]
    2. 7.2 手动恢复序列
    3. 7.3 建议的故障寄存器读取顺序
  11. 8 使用 PurePath Console
    1. 8.1 高级选项卡
    2. 8.2 诊断演练
      1. 8.2.1 诊断配置
      2. 8.2.2 去抖配置
      3. 8.2.3 锁存故障状态
  12. 9 诊断监控寄存器
    1. 9.1 电压测量
    2. 9.2 MICBIAS 负载电流
    3. 9.3 内部芯片温度
  13. 10总结
  14. 11参考文献

锁存寄存器

锁存寄存器设置为镜像实时寄存器。通道在 P1_R54 至 P1_R57 中报告每个诊断故障的锁存状态,并在 CHx_LTCH (P1_R53) 中报告所有通道的锁存汇总。当实时故障寄存器中的相关位从 0 转换为 1 且满足故障过滤寄存器中设置的条件时,对锁存寄存器进行锁存。锁存寄存器中的任何位从 0 转换为 1 均会触发中断请求。默认情况下,仅当不再存在故障且相关的实时寄存器报告 0 时,才会在读取后将锁存寄存器清零,否则寄存器保持锁存状态。还有一个额外模式,无论相关的实时寄存器状态如何,都将锁存寄存器清零。此功能对于识别唯一故障非常有用,因为每个故障仅生成一个中断。通过将 INT_CFG 寄存器中的 LTCH_CLR_ON_READ 位设置为 1 来启用此功能。