ZHCADW5 November 2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1
此寄存器是输入故障诊断设置的配置寄存器 4。
| 位 | 字段 | 类型(1) | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | REP_RATE[1:0] | R/W | 10b | 故障监控扫描重复率 0d = 所选通道输入引脚连续背对背扫描, 没有任何空闲时间 1d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 1ms 2d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 4ms 3d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 8ms |
| 5-4 | RESERVED | R/W | 11b | 保留位;仅写入复位值 |
| 3-2 | FAULT_DBNCE_SEL[1:0] | R/W | 10b | 所有故障的去抖计数(当 VBAT_IN < MICBIAS 时的 VBAT_IN 短接除外) 0b = 使用 16 次去抖来滤除错误故障检测 1b = 使用 8 次去抖来滤除错误故障检测 2b = 使用 4 次去抖来滤除错误故障检测 3b = 无去抖计数 |
| 1 | VSHORT_DBNCE | R/W | 0b | VBAT_IN 短接去抖计数 0b = 使用 16 次去抖来滤除错误故障检测 1b = 使用 8 次去抖来滤除错误故障检测 |
| 0 | DIAG_2X_THRES | R/W | 0b | 诊断阈值范围缩放 0d = 阈值与配置的阈值相同 1d = 所有配置的阈值都放大 2 倍 |