ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动变压器的工作原理
  6. 3栅极驱动变压器的优势
  7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
    1. 4.1 占空比限制
    2. 4.2 瞬态和噪声
    3. 4.3 计算
    4. 4.4 功率损耗计算
    5. 4.5 辅助电源热计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

HEV/EV 直流/直流转换器和服务器 PSU 400V 至 48V 直流/直流转换器等各种应用使用高压电源开关,这些电源开关的栅极可通过多种不同的方法进行驱动。一种方法是使用变压器耦合栅极驱动设计,这种设计使用了 UCC27624 等非隔离式栅极驱动器和分立式变压器。

与其他替代方案相比,栅极驱动变压器具有一些优势。不过,在实施栅极驱动变压器时,需要了解独特的设计注意事项。本文档介绍了变压器耦合栅极驱动的系统级优势,以及实现这些优势所需的设计注意事项。