ZHCADV5
March 2024
UCC27624
1
摘要
商标
1
引言
2
栅极驱动变压器的工作原理
3
栅极驱动变压器的优势
4
栅极驱动变压器的设计注意事项
4.1
占空比限制
4.2
瞬态和噪声
4.3
计算
4.4
功率损耗计算
4.5
辅助电源热计算
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
相移全桥直流/直流电源转换器设计指南
。
德州仪器 (TI),
设计 LLC 谐振半桥电源转换器
。
德州仪器 (TI),
UCC27624 具有 –10V 输入能力的 30V、5A 双通道低侧栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
UCC27444 具有 –5V 输入能力的 20V、4A 双通道低侧栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
ISO652x 通用双通道功能隔离器
数据表。
德州仪器 (TI),
MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理
应用手册