ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动变压器的工作原理
  6. 3栅极驱动变压器的优势
  7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
    1. 4.1 占空比限制
    2. 4.2 瞬态和噪声
    3. 4.3 计算
    4. 4.4 功率损耗计算
    5. 4.5 辅助电源热计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

即使在发明了高压和隔离式栅极驱动器后,仍有一些应用将栅极驱动变压器与非隔离式驱动器配合使用,这是一种极具竞争力的选择。对于在变压器的占空比限制范围内运行良好的应用,推挽式栅极驱动变压器可提供各种优势。具体而言,栅极驱动变压器在 LLC 转换器和 PSFB 转换器中非常有用。栅极驱动变压器可用于消除辅助电源、提供负栅极驱动偏置,以及通过利用变压器匝数比来实现灵活性。此外,栅极驱动变压器可用于为隔离式栅极驱动器 IC 和其他 IC 生成辅助电源。凭借所有这些潜在优势,栅极驱动变压器在许多系统中仍占有一席之地。