ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动变压器的工作原理
  6. 3栅极驱动变压器的优势
  7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
    1. 4.1 占空比限制
    2. 4.2 瞬态和噪声
    3. 4.3 计算
    4. 4.4 功率损耗计算
    5. 4.5 辅助电源热计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

功率损耗计算

栅极驱动器数据表中的功率损耗公式以容性负载的形式给出。在脉冲变压器电路中,负载具有电感性,但这些公式不适用。

方程式 12. P = V D D × Q g × F s w

容性负载的常用功率损耗公式采用在一个开关周期 (Qg) 中从栅极添加和去除的电荷,并乘以开关频率 (FSW)。这种乘法可提供栅极充电和放电的平均电流。通过将平均电流乘以 VDD,可得到开关引起的功率损耗。此公式按每个 FET 计算,因此在双通道驱动器或半桥驱动器中,该数字会加倍。

即使采用变压器耦合,这种基于电荷的方法仍适用于估算功率耗散。假设使用无损耗变压器,我们可将初始公式除以系数 2 以移除下拉电阻(因为该功耗会通过本地 PNP 下拉电阻耗散)。此外,我们还可以增加 PNP 在关断期间的直流漏电流。为了演示 PNP 直流电流,这里的电路与采用 100Ω 基极电阻器的图 2-4 中相同。

GUID-20240226-SS0I-0SVZ-G0KH-N0JLKSVRZSLT-low.svg图 4-2 采用 100Ω RB 时的栅极驱动变压器波形的示波器捕获

随着这个 RB 发生变化,漏电流将变得比图 2-4 中更明显。请注意,Iprime 为何不返回到 0A,而是保持更接近 100mA。初级环路中的电流被 PNP 引起的直流电流抵消。失调电流的计算公式如下:

方程式 13. I B =   V D D - V B E R B

由于混合上拉结构,在高输出状态期间由驱动器提供的直流电流是该驱动器的最坏情况。这是因为电阻较高的 PMOS 必须提供该电流。通过将 PNP 基极电流和 RMS 磁化电流添加到我们的功率耗散公式中,可以得到以下公式:

方程式 14. P t o t a l = P S W + P D C + P M A G
方程式 15. P S W = V D D × Q g × F s w × 2 2
方程式 16. P D C = I B 2 × R d r i v e r
方程式 17. P t o t a l = V D D × Q g × F s w + R o h + R o l × V D D - V B E R B 2 + V D D × t o n L m a g × 2 × 3 2

考虑到具有不同匝数比的变压器,可以将这些数字相乘。这个公式也说明了选择 PNP 的一个重要因素。具有高增益的 PNP 更为可取,因为高增益允许使用较大的 RB 进行更强的下拉(减少开关损耗)。当 RB 值大于 1kΩ 时,漏电流可以忽略不计。