ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动变压器的工作原理
  6. 3栅极驱动变压器的优势
  7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
    1. 4.1 占空比限制
    2. 4.2 瞬态和噪声
    3. 4.3 计算
    4. 4.4 功率损耗计算
    5. 4.5 辅助电源热计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

栅极驱动变压器的工作原理

配置栅极驱动变压器的方法有许多,但最常见的是图 2-1 所示的推挽式类型。

GUID-20240226-SS0I-8HGM-PQRG-9KNKKV0K7X72-low.svg图 2-1 用于驱动半桥的推挽式栅极驱动电路示例原理图

在此配置中,双通道低侧驱动器与脉冲变压器一同使用,用于驱动高压半桥。图 2-2 中分开展示了 OUTA 和 OUTB 的内部功能。

GUID-20240226-SS0I-WTHT-CSJL-7PHCWHZTKJ3P-low.svg图 2-2 展示推挽式拓扑中流经驱动器输出级的电流的简化原理图

通过将 OUTA 切换为高电平以及将 OUTB 切换为低电平(反之亦然),便会在脉冲变压器的初级侧产生 ±V­DD 的方波。请注意图 2-1 中的点表示法;当初级侧上电压为正时,高侧支路上产生相应的正电压,低侧支路上产生负电压。初级侧上的电压为负时,低侧支路上会产生正电压,而高侧支路上会产生负电压。

次级侧会在 ±V­DD(乘以匝数比)之间切换。负电压之所以会成为一个问题,有两个原因。首先,将 CGS 电容拉至低于地电平会浪费电能,因此栅极驱动 IC 和变压器中的功率耗散高于关闭开关所需的功率耗散。其次,该电压有时会超出开关允许的电压等级。这种负偏置在某些情况下会有用,但在许多应用中不需要负偏置。

图 2-1 中所示的 PNP 关断电路可解决负电压问题。二极管(D1 和 D2)允许正向导通,以便在 VDD 为高电平时对 VGS 充电。当 VDD 为低电平时,D1 和 D2 会阻止反向导通。VDD 下降后,PNP BJT(Q1 和 Q2)会导通并灌入电流,以拉低 VGS 并关断 FET。由于 PNP BJT 在 VDD 降为 0 时关断,但仅在 VDD 变为高电平时栅极才会变为高电平,因此这种本地关断实现方案也支持增加死区时间。

GUID-20240226-SS0I-6XBQ-8MFJ-T05SQDT1WZN6-low.svg图 2-3 带初级电流、初级电压以及 HO 和 LO 彩色标签的推挽式栅极驱动电路原理图
GUID-20240226-SS0I-N3PG-PM7H-LXFNKPJBGFHC-low.svg图 2-4 示波器捕捉到的相应波形

初级侧上的电压从 ±12V 开始切换,并增加了一些死区时间,在这段时间内 OUTA 和 OUTB 均关闭。电流从初级转移到次级,从而同时导通高侧和低侧 FET。由于存在局部关断电路,因此在关断期间,通过变压器的电流传输非常少。本地关断电路还允许对开通和关断时间进行单独调节。在该示例中,上升时间约为 580ns,下降时间约为 200ns。可调上升和下降时间可实现更好的压摆率控制并减少 EMI。改变 Rg 可调节开通时间,改变 RB 可调节关断时间。

总体而言,图 2-1 中所示的电路允许仅使用低侧栅极驱动器 IC、变压器和一些额外元件来控制高压半桥。无需电平转换、隔离器 IC 或辅助电源,因为栅极驱动变压器可以同时满足所有这些角色。