ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动变压器的工作原理
  6. 3栅极驱动变压器的优势
  7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
    1. 4.1 占空比限制
    2. 4.2 瞬态和噪声
    3. 4.3 计算
    4. 4.4 功率损耗计算
    5. 4.5 辅助电源热计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

瞬态和噪声

栅极驱动变压器的另一个考量因素是栅极驱动器 IC 上的瞬变。有多个因素会使栅极驱动器变压器的拓扑对栅极驱动器 IC 造成更大的压力。其中一个因素是变压器产生的 EMI。变压器产生的磁场可以耦合到 PCB 上的不同布线中。这种耦合会导致输入或使能引脚等引脚上出现振铃,而这些引脚通常情况下不会出现太大的振铃。这是 UCC27624 等栅极驱动器设计为可承受负电压以及输入和输出引脚的一个原因。栅极驱动器 IC 中的负瞬态容差可以减少对外部钳位二极管的需求,节省系统成本和缩减尺寸。

另一个因素是到高压开关节点的电容耦合。与 LLC 变压器相比,推挽式变压器往往具有相对较高的绕组间电容。绕组间电容允许电流从开关节点耦合到初级。此电流还会导致栅极驱动 IC 上出现振铃和瞬变,在某些情况下可能造成损坏。一些设计人员使用两个初级侧电阻器(因为这些电阻器将保护栅极驱动器 IC 免受 OUTA 和 OUTB 上注入电流的影响),而不仅仅是一个电阻器,正是这个因素使然。