ZHCADV4 February   2024 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蓝牙信道探测的基础知识
  6. 3蓝牙信道探测过程
  7. 4基于相位的蓝牙信道探测测距流程
  8. 5信道探测安全性
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录 A:基于相位的测距和多载波相位测距的基础知识

摘要

即将推出的蓝牙信道探测功能扩展了基于蓝牙的距离测量,超越了对接收信号强度指示 (RSSI) 和方向发现 (DF) 功能的支持范围,因而能够实现高精度、低成本和安全的测距设计。

本应用手册介绍了蓝牙通道探测技术的基础知识,该技术使用基于相位的测距来提高准确性,同时利用随机调制数据包的往返时间来增强安全性。本文档还概述了使用低功耗蓝牙器件执行测距操作的信道探测程序。