ZHCADV3 February   2024 TPS51397A , TPS54308 , TPS54320 , TPS54350 , TPS54538 , TPS54620 , TPS54622 , TPS54821 , TPS54824 , TPS563300 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有第二级滤波器时的不同反馈检测方法比较
  6. 3具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的传递函数推导
  7. 4总体环路模型
  8. 5零点和极点分析
  9. 6稳定性设计方法
  10. 7采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录

稳定性设计方法

为了确保系统稳定性裕度,建议环路增益以 -20dB/dec 的斜率与 0dB 相交。通过调整图 5-3 中所示那些极点和零点的频率,可以有许多不同的方法来实现这个目标。本应用手册仅提出了一种简化的稳定性设计方法,以供参考。

  1. fZ-EA < fcross、fP-ci > fcross 且 fP2-EA > fcross

    在没有第二级滤波器的普通 PCM 降压转换器的稳定性设计中,建议使 fZ-EA 小于带宽 fcross,并保持 fP-ci 和 fP2-EA 大于带宽,这可以使环路增益以 -20dB/dec 的斜率与 0dB 相交[5-6]。此设计方法继承了这些设计限制。

  2. 将第二级滤波器引入的所有零点和极点保持在带宽之外,包括:
    • fZff > fcross

      如果零点 Zff 在带宽范围内,它可以进一步增加转换器带宽 fcross 并改善动态响应。但这将使估算带宽变得更加困难,并导致更多的不确定性。为了简化稳定性设计,给定了 fZff>fcross 作为限制条件。通常,PCM 转换器的带宽设置为 fcross≤fSW/10。

      由于方程式 23 中 fZff 的表达式非常复杂,附录 A 中介绍了如何使用 Microsoft® Excel® 或 MATLAB® 来计算 fZff 的示例。

    • fP-2nd > 2 x fcross

      建议保持 fP-2nd > 2 x fcross,以避免共轭极点对相位裕度产生影响。结合方程式 22,可以得出第二级滤波器电容 C2 的范围如下:

      方程式 24. L 2 < 1 C 2 + 1 C O 16 π 2 f cross 2

      使用方程式 25 可以计算出带有第二级滤波器时的带宽 fcross。

      方程式 25. f cross ≈ V ref G m R comp 2πV out R i C O + C 2

      对于特定器件 TPS62933F,带宽 fcross 为:

      方程式 26. f cross ≈ 6.35 V out C O + C 2
  3. 通过 L2 直流电阻的阻尼效应避免第二个增益交叉

    如第 5 节所述,如果将 L2 视为没有 DCR 的电感器设计,则共轭零点 Z2nd 位于右半平面中并具有负阻尼。

    没有阻尼也会对共轭极点 P2nd 产生相同的影响。这些影响会导致谐振峰值,并且环路增益可能与 0dB 交叉两次,如图 6-1 中的 DCRL2=0 情况所示。

GUID-20231017-SS0I-MB1T-PCNM-N0SKXKQRNG7D-low.svg图 6-1 更改 DCRL2 时具有第二级滤波器的 PCM 转换器环路响应

第二个增益交叉有可能导致系统不稳定[7]。如图 6-1中的示例所示,增大 DCRL2 可以有效地减小谐振峰值幅度并避免第二个增益交叉。增大共轭极点频率 fP-2nd 是另一种避免第二个增益交叉的方法,如图 6-2 所示。

GUID-20231017-SS0I-JD0J-PRKL-VGMGK5D3FKVB-low.svg图 6-2 更改 fP-2nd 时具有第二级滤波器的 PCM 转换器环路响应

由于实际电感器或铁氧体磁珠的 DCRL2 为几 mΩ 或更大,第二个增益交叉通常不会发生,因此本应用手册中不包含进一步的数学分析。但是,如果您已经按照下一节中的设计流程进行了设计,但仍存在不稳定性问题,则可以尝试上述两种方法。